Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Ładunki elektrostatyczne znikają w powietrzu dzięki cienkiemu jonizatorowi od SMC

Ładunki elektrostatyczne znikają w powietrzu dzięki cienkiemu jonizatorowi od SMC

Aby pomóc w rozpraszaniu ładunków elektrostatycznych i często katastrofalnych skutków, jakie zjawisko to wywiera na szeroką gamę maszyn i systemów produkcyjnych w ograniczonych przestrzeniach, firma SMC wprowadza na rynek jonizator typu listwowego serii IZT44/45. Dzięki niewielkiej odległości między zintegrowanymi emiterami seria IZT44/45 doskonale nadaje się do szybkiej neutralizacji elementów o wysokim poziomie ładunków elektrostatycznych. Co ważne, smukły profil jonizatora listwowego firmy SMC może skutecznie działać nawet bez zasilania sprężonym powietrzem.

Jonizatory są niezbędne wszędzie tam, gdzie ładunki elektrostatyczne powodują problemy, takie jak niepożądane przyciąganie, odpychanie lub niewspółosiowość materiałów czy komponentów nieprzewodzących, zwłaszcza tych poruszających się z dużą prędkością. Niepożądane skutki obejmują niską wydajność, problemy z jakością produktów, długie cykle produkcyjne i przestoje maszyn, a także problemy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem operatorów narażonych na porażenie prądem elektrostatycznym.

Aby zwalczyć te problemy, urządzenie IZT44/45, dzięki sześciokrotnie większej koncentracji emiterów niż w produkcie poprzedniej generacji, umożliwia skuteczne i szybkie zmniejszenie ładunku elektrostatycznego z silnie naładowanych powierzchni znajdujących się w odległości do 200 mm. Funkcja ta jest możliwa bez zasilania sprężonym powietrzem, co pozwala uniknąć przypadkowego przemieszczania się elementów lub rozprzestrzeniania się pyłu w wyniku przedmuchiwania.

Program odchudzania
Po przeprowadzeniu pełnego przeglądu portfela produktów firma SMC zdecydowała, że spełnienie wymagań klientów będzie możliwe nie tylko poprzez zmniejszenie wymiarów fizycznych, ale również funkcji sterowania. Uproszczony kontroler IZT44 umożliwia łatwą i szybką konfigurację, co stanowi atrakcyjną opcję dla producentów maszyn. Środek ten oznacza również mniejsze ryzyko nieumyślnej zmiany ustawień przez operatorów. Model serii IZT45 oferuje więcej funkcji, co będzie atrakcyjne dla użytkowników końcowych.

Z punktu widzenia konserwacji i czyszczenia, inżynierowie serwisowi korzystają z łatwego demontażu listwy jonizacyjnej z dedykowanego wspornika montażowego bez użycia narzędzi, nawet w ciasnych przestrzeniach. Podobnie, proste odłączenie kabla zasilającego dodatkowo ułatwia konserwację z dala od maszyny.

Rozszerzone horyzonty
Wiele maszyn i procesów, które generują ładunki elektrostatyczne, wymaga zainstalowania kilku jonizatorów w celu zneutralizowania ładunków w problematycznych obszarach. W przypadku serii IZT44/45 od SMC rozbudowa systemu jest niezwykle wygodna, ponieważ możliwe jest sterowanie maksymalnie ośmioma jonizatorami (IZT45) z jednego punktu za pomocą prostych połączeń typu "Plug and play". Opcjonalnie użytkownicy mogą również ułatwić połączenie i sterowanie za pomocą komunikacji IO-Link, aby umożliwić zdalne monitorowanie danych roboczych i zachowanie ustawień parametrów.
Ionizatory serii IZT44/45 są idealne do zastosowań w ograniczonej przestrzeni, takich jak przetwarzanie folii, szkła i tworzywa sztucznego lub operacje pakowania i powlekania. Dostępne są w długościach listwy od 200 do 1280 mm.

 

Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.


Podpis: Ładunki elektrostatyczne znikają w powietrzu dzięki cienkiemu jonizatorowi od SMC.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

24 lip 2025