Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Wyspa zaworowa SMC z 64 stacjami: więcej stacji, więcej możliwości

Wyspa zaworowa SMC z 64 stacjami: więcej stacji, więcej możliwości

Firma SMC wprowadza na rynek serię JSY3000-L 64-stacjonarnych, pięcioportowych zaworów elektromagnetycznych, które umożliwiają skuteczne sterowanie większą niż kiedykolwiek liczbą komponentów za pomocą jednej wyspy zaworowej. Firma SMC posuwa koncepcję scentralizowanego zarządzania sterowaniem o krok dalej, wprowadzając jednocześnie serię JSY3000-P, która zapewnia dodatkową możliwość podłączenia regulatorów elektropneumatycznych do zestawu wraz z zaworami elektromagnetycznymi.

Szeroki zakres zastosowań
Nowe bloki zaworów idealnie nadają się do scentralizowanego sterowania dużą liczbą elementów w tej samej aplikacji, oferując od 4 do 64 stacji i 128 punktów wyjściowych. Ta funkcja sprawia, że idealnie nadają się one do ogólnych zadań produkcyjnych i automatyzacji w wielu różnych branżach.

Jako część rozbudowanej rodziny zaworów rozdzielających SMC, zawory ze złączami wtykowymi serii JSY3000-L i JSY3000-P zazwyczaj nadają się do montażu wewnątrz szafy sterowniczej.

Korzyści obejmują zmniejszenie nakładu pracy związanego z okablowaniem i przewodem, co wraz z niższymi kosztami oznacza mniej błędów, szybszy montaż, mniej potencjalnych awarii komunikacyjnych i mniejszą liczbę elementów podlegających zużyciu. Kolejną zaletą jest mniejsze zapotrzebowanie na jednostki SI (interfejs szeregowy), co ponownie upraszcza montaż i obniża koszt produktu.

Nowe zawory charakteryzują się również kompaktowymi wymiarami. Dzięki zastosowaniu mniejszej liczby kabli i innych komponentów montaż odpowiednika 64 stacji pozwala zaoszczędzić do 10% miejsca w modelu JSY3000-L i do 28% w modelu JSY3000-P. Warto zauważyć, że najprostsza konfiguracja rozdzielacza zaworów z 64 stacjami ma długość zaledwie 960 mm.

Inteligentna komunikacja
Wyspy zaworowe serii JSY3000-L mogą być wyposażone w jednostkę SI EX260 SMC, natomiast dla modelu JSY3000-P dostępna jest jednostka EX600. Szerokie możliwości komunikacji sieciowej tych wysp zapewniają wiele korzyści, takich jak zdalny monitoring oraz diagnostyka. Szybkie wykrywanie problemów, takich jak awarie komponentów, zwarcia czy zliczanie cykli, pozwala użytkownikom optymalizować procesy produkcyjne. Kompaktowe jednostki SI EX260 i EX600 oferują scentralizowany system wyjść do transmisji szeregowej i są kompatybilne z wieloma protokołami m.in.: PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT oraz IO-Link (ten ostatni tylko dla JSY3000-L). Użytkownicy serii JSY3000-P mogą podłączyć do ośmiu modułów wejść/wyjść, umożliwiając sterowanie oraz odbieranie sygnałów z innych elementów i pełną kontrolę.

Wyspy zaworowe JSY3000-L i JSY3000-P wyróżniają się wysokim stopniem ochrony IP – odpowiednio IP67 i IP65. Klienci mogą także zastosować opcjonalne akcesoria dopasowane do indywidualnych wymagań, np. płyty maskujące, separatory indywidualne, dyski blokujące (dla zasilania i odpowietrzania) oraz tłumiki hałasu. Te opcje sprawiają, że wyspy zaworowe SMC są niezwykle elastyczne i można je w łatwy sposób rozbudować lub modyfikować w przyszłości, gdy zmienią się potrzeby aplikacji.
 

Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
 

Podpis: Wyspa zaworowa SMC z 64 stacjami: więcej stacji, więcej możliwości.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

24 sie 2025