Unikaj wilgoci dzięki nowemu narzędziu SMC do sprawdzania kondensacji
Firma SMC zaprezentowała czujnik kondensacji PSH, aby zapewnić projektantom i użytkownikom systemów pneumatycznych wysoce niezawodny, a jednocześnie ekonomiczny sposób monitorowania temperatury i wilgotności. Nowy PSH jest bardzo przydatnym urządzeniem do wizualizacji problemów i zapobiegania kondensacji, zanim doprowadzi ona do potencjalnego nieprawidłowego działania, awarii i kosztownej wymiany ważnych elementów systemu.
Inżynierowie projektanci, inspektorzy jakości urządzeń i specjaliści ds. konserwacji odpowiedzialni za systemy pneumatyczne mogą odnieść korzyści z unikania szkodliwych skutków kondensacji w wielu zastosowaniach przemysłowych. Zastosowania takie obejmują przedmuchiwanie suchym powietrzem wrzecion lub enkoderów liniowych w obrabiarkach, kontrolę powietrza przedmuchującego w głowicach do obróbki laserowej oraz kontrolę wody w sprężonym powietrzu używanym w urządzeniach do pakowania żywności. Zapewnienie wysokiej jakości sprężonego powietrza bez monitorowania poziomu jego wilgotności jest po prostu niemożliwe.
Pełna para na przód
Nowy kontroler kondensacji serii PSH firmy SMC zapewnia optymalne rozwiązanie, cyfrowo monitorując temperaturę i wilgotność względną sprężonego powietrza, dzięki czemu klienci mogą określić, kiedy może wystąpić kondensacja. Nawet jeśli osuszacz powietrza lub filtr / separator oleju jest na wyposażeniu, klienci mogą być nieświadomi poziomu pozostałej wilgotności powietrza, więc urządzenie serii PSH pomaga uzyskać te cenne informacje.
Aby pomóc konstruktorom maszyn, kompaktowa seria PSH firmy SMC jest kompletnym rozwiązaniem, integrującym czujnik i dwupoziomowy wyświetlacz w jednym urządzeniu, aby uniknąć konieczności stosowania oddzielnych produktów i zminimalizować wymagania przestrzenne. Dla tych, którzy szukają kompletnego rozwiązania, kompleksowe portfolio produktów dostępnych w SMC sprawia, że jest to dostawca z jednego źródła dla wszystkich wymagań dotyczących suchego, czystego sprężonego powietrza. Urządzenie do kontroli kondensacji PSH może być podłączone bezpośrednio do popularnego osuszacza membranowego serii IDG lub do jednostki przygotowania powietrza typu FRL (filtr/regulator/smarownica) za pomocą prostego trójnika rozgałęźnego.
Doskonałe połączenia komunikacyjne
Wraz z wyjściami przekaźnikowymi i sygnałami analogowymi seria PSH jest także kompatybilna z komunikacją IO-Link. Łatwa komunikacja szeregowa umożliwia dostęp do wszystkich wartości pomiarowych czujnika i zdalne sterowanie za pośrednictwem sieci przemysłowych. Seria PSH ułatwia monitorowanie stanu i zdalne potwierdzanie wilgotności względnej i temperatury za pomocą sygnałów elektrycznych. Urządzenie może wysyłać dane dotyczące wilgotności względnej (od 0 do 100%) i temperatury (od 0 do 50ºC) jako wyjście przekaźnikowe (przełączane pomiędzy PNP i NPN), analogowe wyjście napięciowe i komunikacja IO-Link (dane procesowe).
Aby zapewnić łatwość obsługi seria PSH oferuje przyjazną dla użytkownika wizualizację różnych parametrów za pomocą dwupoziomowego ekranu. Ekran główny (dwukolorowy wyświetlacz) pokazuje temperaturę lub wilgotność względną, podczas gdy ekran podrzędny wyświetla odczyt, wartość zadaną, wartość szczytową, wartość dolną, pasek poziomu lub status komunikacji IO-Link. Wyświetlacz może obracać się o 360º.
Aby uprościć sposób pomiaru wilgotności względnej przy różnych poziomach ciśnienia, dodano nową funkcję. W ten sposób użytkownicy tego miernika kondensacji będą mogli wybrać sposób wizualizacji wilgotności względnej. Z jednej strony możliwa jest wizualizacja wilgotności względnej przy ciśnieniu atmosferycznym. Z drugiej strony istnieje możliwość wprowadzenia ciśnienia roboczego, dzięki czemu możliwe jest obliczenie i wyświetlenie wilgotności względnej pod ciśnieniem.
Dla inżynierów i specjalistów, którzy chcą uniknąć problemów związanych z kondensacją, takich jak awarie i wymiana krytycznych elementów systemu, takich jak zawory i siłowniki, nowa seria PSH firmy SMC oferuje prawdziwe rozwiązanie.
Więcej informacji na temat SMC PSH można znaleźć w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Unikaj wilgoci dzięki nowemu narzędziu SMC do sprawdzania kondensacji.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
9 cze 2025