Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Rozwiązania SMC do manualnej i automatycznej wymiany narzędzi serii RMTA i RMTM – dokładnie według Twoich potrzeb

Rozwiązania SMC do manualnej i automatycznej wymiany narzędzi serii RMTA i RMTM – dokładnie według Twoich potrzeb

W szczególności roboty współpracujące (coboty) zdobyły uznanie w wielu branżach dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zakresowi zastosowań. Aby w pełni wykorzystać te zalety, konieczna jest możliwość szybkiej i nieskomplikowanej wymiany narzędzi. SMC oferuje rozwiązania dopasowane do tych wymagań: serię RMTM do manualnej wymiany narzędzi oraz serię RMTA do wymiany automatycznej. Obie serie dostępne są w różnych wariantach – pod kątem udźwigu oraz sposobu montażu – a użytkownicy zyskują dodatkowo wysokie bezpieczeństwo i precyzję, szeroką kompatybilność oraz łatwość obsługi. W przypadku serii automatycznej RMTA dostępny jest również bogaty wybór akcesoriów.

Szybka, prosta i bezpieczna wymiana narzędzi
Szybka, wygodna i bezpieczna wymiana narzędzi to warunek konieczny, by coboty mogły w pełni wykorzystać swój potencjał elastyczności przy różnorodnych zadaniach. Do tego potrzeba chwytaków i łączników narzędzi, które są zarówno niezawodne, intuicyjne w obsłudze, jak i oferują opcje dopasowane do potrzeb użytkowników.
SMC opracowało w tym celu serie RMTM i RMTA.

  • Seria RMTM umożliwia manualną wymianę narzędzi – w wersji z przyciskiem zwalniającym lub z mechanizmem śrubowym.
  • Seria RMTA realizuje automatyczną wymianę narzędzi przy użyciu sprężonego powietrza.

Obie serie zapewniają szeroki zakres obsługiwanych udźwigów (od 5 do 20 kg), wysoką powtarzalność pozycjonowania narzędzia (do ±0,01 mm) oraz szeroką kompatybilność z cobotami różnych producentów. Dzięki temu stanowią idealne rozwiązanie do szybkiej i sprawnej wymiany narzędzi.

Kompaktowe i łatwe w montażu rozwiązania
Manualne wymienniki narzędzi z serii RMTM dostępne są w dwóch wersjach:

  • Wersja RMTM1 – wymiana końcowych narzędzi robota odbywa się beznarzędziowo poprzez mechanizm odblokowania uruchamiany przyciskiem,
  • Wersja RMTM2 – mocowanie realizowane jest przy pomocy dwóch śrub zaciskowych w płycie głównej, obsługiwanych kluczem imbusowym.

Dzięki kompaktowej konstrukcji – łączna wysokość płyty głównej i narzędziowej wynosi zaledwie 18,5 mm w RMTM1 i 16 mm w RMTM2 – rozwiązania te zajmują minimalną przestrzeń montażową. Niewielka masa własna (tylko 137 g) redukuje moment bezwładności, zmniejsza obciążenie ramienia robota i tym samym zwiększa dynamikę ruchu oraz produktywność.

  • Wersja RMTM1 umożliwia montaż narzędzi o udźwigu do 10 kg, przy powtarzalności pozycjonowania ±0,01 mm i odporności na moment obrotowy do 20 Nm.
  • Wersja RMTM2 pozwala na przenoszenie obciążeń do 20 kg, z powtarzalnością pozycjonowania ±0,02 mm i odpornością na moment obrotowy do 60 Nm.

Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
 

Podpis: Rozwiązania SMC do manualnej i automatycznej wymiany narzędzi serii RMTA i RMTM – dokładnie według Twoich potrzeb.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

 

7 paź 2025