Połączenia neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla z SMC
Każda firma budująca lub obsługująca systemy pneumatyczne może teraz skorzystać z okazji, aby zmniejszyć swój ślad węglowy, stosując nowe, innowacyjne przewody SMC z biomasy. Wyprodukowane przy użyciu biomateriałów roślinnych, przewody serii TU-TS-T-X309 przyczyniają się do redukcji emisji CO2 i gazów cieplarnianych. Przy mniejszym zużyciu surowców ropopochodnych, przewody pomagają firmom osiągnąć znaczący krok naprzód w ich wysiłkach na rzecz dekarbonizacji.
Opracowanie nowych elastycznych przewodów na bazie biomasy odzwierciedla ciągłe zaangażowanie SMC w odpowiedzialność społeczną i minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Firma nieustannie poszukuje sposobów na opracowanie nowszych i bardziej „ekologicznych” rozwiązań, a redukcja emisji CO2 jest jej głównym priorytetem.
Seria TU-TS-T-X309 firmy SMC jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla: podczas produkcji uwalnia do atmosfery taką samą ilość CO2, jaka jest usuwana za pomocą różnych środków, głównie poprzez zmianę materiału. Rezultatem jest zerowy bilans, znany również jako zerowy ślad węglowy. Na przykład, stosując przewody elastyczne SMC TS-X309 o średnicy zewnętrznej 12 mm (średnicy wewnętrznej 9 mm), użytkownicy mogą zmniejszyć emisję CO2 nawet o 18,7 kg na rolkę o długości 100 m w porównaniu ze standardowymi przewodami nylonowymi.
Bądź przyjazny dla środowiska
Obecnie prawie każda firma dąży do zmniejszenia śladu węglowego i realizacji celów zrównoważonego rozwoju z powodów, które obejmują świadomość społeczną, zaostrzenie przepisów / audytów, zachęty rządowe i presję ze strony klientów. Oferując redukcję emisji CO2, przewody elastyczne SMC z serii TU-TS-T-X309 mogą przynieść korzyści każdej firmie spełniającej normy ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) lub ISO 50001 (zarządzanie energią). W rzeczywistości każda firma posiadająca programy lub cele środowiskowe może zyskać.
Oprócz korzyści społecznych nowe przewody pneumatyczne są również bardziej elastyczne (mniejszy minimalny promień gięcia) i mogą pracować przy wyższych ciśnieniach niż wiele istniejących rozwiązań przewodów z biomasy.
Na przykład poliuretanowe przewody z biomasy serii TU-X309 mogą pracować przy ciśnieniu do 0,8 MPa w temperaturze 20°C, podczas gdy przewody z biomasy wykonane z miękkiego nylonu (nylon 11) z serii TS-X309 mogą pracować przy ciśnieniu do 2,0 MPa w temperaturze 20°C. Jeśli wymagane jest jeszcze wyższe ciśnienie robocze, seria nylonowych przewodów z biomasy T-X309 oferuje ciśnienie do 3,3 MPa. Wszystkie trzy serie są dostępne w średnicach zewnętrznych 4, 6, 8, 10 i 12 mm.
Materiał ma znaczenie
Wraz z szeregiem innych środków redukcji emisji CO2 od SMC, które obejmują siłowniki, wzmacniacze przepływu i pistolety do przedmuchiwania, wprowadzenie przewodów serii TU-TS-T-X309 stanowi dalszą pomoc dla środowiska dzięki zrównoważonym połączeniom opartym na surowych biomateriałach pochodzenia roślinnego, takich jak nasiona rącznika pospolitego.
Ochrona środowiska ma kluczowe znaczenie dla ciągłego dobrobytu naszej planety. Przemysł dąży obecnie do osiągnięcia neutralności węglowej poprzez odejście od tworzyw sztucznych opartych na paliwach kopalnych na rzecz biotworzyw i innych przyjaznych dla środowiska materiałów i technologii. Przewody z serii TU-TS-T-X309 to najnowszy przykład tego, jak kluczowi innowatorzy produktów, tacy jak SMC, mogą odegrać swoją rolę.
Więcej informacji na temat przewodów TU-TS-T-X309 firmy SMC można znaleźć w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Połączenia neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla z SMC.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
23 kwi 2025