Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-A73C/A80C, Czujnik kontaktronowy, mocowany na szynie, wtyk miniaturowy

  • Przyłącze elektryczne: wtyk miniaturowy.
  • Zastosowanie: układy scalone/przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 24V AC/24V DC.
  • Prąd obciążenia: 5 do 50 mA.
  • Do siłowników: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Skonfiguruj swój produkt

 
Model
Długość kabla