Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

FQ101*, Filtr z szybkowymiennym wkładem, do mediów płynnych

  • Zakres filtracji: od 0.2 do 105 μm.
  • Ciśnienie robocze: Max. 1,0 MPa.
  • Temperatura płynu: Max. 80 °C.
  • Rozmiar portu: 1/2 do 1.

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość elementu
Materiał O-ringu obudowy
Wielkość przyłączy
Wkład filtracyjny
Opcja
Wykonanie specjalne