Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

2-Portowy zawór bezpośredniego działania - JSX/JSXD/JSXZ/JSXU/JSXR

Zaprojektowany by wytrzymywać

  • Wytrzymuje najbardziej niekorzystne warunki środowiskowe- Konstrukcja ze stali nierdzewnej i obudowa o stopniu ochrony IP67
  • Oszczędność energii - Pobór mocy tylko 2 waty
  • Łatwiejsza instalacja - Cewkę można obracać o 360 stopni.

I wiele więcej

  • Medium robocze: powietrze, woda, olej
  • Zakres przepływu do 700 l/min (woda)
  • Średnica kryzy: 1.6 do 50 mm
  • Wielkość przyłączy: 1/8” to 2”
  • Materiał korpusu zaworu: Stal nierdzewna, mosiądz, aluminium
  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: Przemysł produkcji żywności
  • Materiał korpusu cewki: Stal nierdzewna.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Wielkość
Typ zaworu
Materiał korpusu
Materiał uszczelnienia
Wielkość przyłączy
Typ gwintu
Napięcie sterowania
Przyłącze elektryczne
Bez smarowania
Wspornik