Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

LVA200, Zawór 3/2 do mediów chemicznych, sterowany pneumatycznie, z przyłączami gwintowymi w korpusie

  • Zawory 3/2 wysokiej czystości do mediów chemicznych
  • Ciśnienie pracy: 0 ~ 0.5 MPa
  • Temperatura czynnika roboczego: 0 do 100°C
  • Wielkość przyłączy: 1/4
  • Gwinty przyłączy: Rc, NPT

Skonfiguruj swój produkt

 
Typ gwintu