Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

LVC*A, Zawór 2/2 do mediów chemicznych, sterowany pneumatycznie, z przyłączami zintegrowanymi w korpusie, do montażu kasetowego

  • Zawory o wysokiej czystości, ze zintegrowanymi przyłączami, kasetowe
  • Średnica gniazda: ø4, ø8, ø12, ø20
  • Ciśnienie pracy: 0,3 do 0,5 MPa
  • Odpowiednie do temperatury czynnika roboczego 100°C
  • Opcje: regulacja przepływu, wskaźnik

Skonfiguruj swój produkt

 
Typ zaworu
Średnica przewodu
Przyłącze zaworu-pilota
Materiał
Opcja