Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chwytak 2-szczękowy, kątowy, Mechanizm jarzmowy - MHY2

Mechanizm jarzmowy - MHY2
Niniejszy obrazek może nie odpowiadać wybranej przez Ciebie konfiguracji
Kliknij na ikonę podglądu 3D, aby obejrzeć model odpowiadający Twojemu wyborowi.
  • Maksymalny moment trzymania wynosi 2.28 Nm przy 0.5 MPa
  • Kąt rozwarcia szczęk od -3° do 180°
  • Dwustronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.2 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 60 cykli/min.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów
 
Średnica tłoka
Opcje szczęk
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość

Elementy zamienne i akcesoria

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Symbol
Opis produktu
Więcej informacji