Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chwytak 2-szczękowy, kątowy, Mechanizm jarzmowy - MHY2

  • Maksymalny moment trzymania wynosi 2.28 Nm przy 0.5 MPa
  • Kąt rozwarcia szczęk od -3° do 180°
  • Dwustronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.2 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 60 cykli/min.

Skonfiguruj swój produkt

 
Średnica tłoka
Opcje szczęk
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość