Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chwytak obrotowy, 2-szczękowy - MRHQ

  • Maksymalna siła trzymania wynosi 140 N przy 0.7 MPa
  • Dwustronnego i jednostronnego działania
  • Kąt obrotu: 90° ±10°, 180° ±10°
  • Powtarzalność: ±0.01 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 180 cykli/min.