Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Przyssawka mieszkowa z użebrowaniem antypoślizgowym, z adapterem do montażu płytowego – ZP3M#B

  • Wielkość przyssawki: Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100
  • Specjalne użebrowanie antypoślizgowe
  • Materiał: FS61 (guma na bazie fluoru)
  • Twardość gumy (wg skali Shore A: ±5°): 60º
  • Zakres temperatury roboczej: od 0 do 200º C
  • Zakres temperatury pracy adaptera i kompensatora: od 0 do 150º C
  • Wielkość oczek filtra siatkowego: 250 μm
  • Opcje: przyłącze pionowe z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym.

Skonfiguruj swój produkt

 
Kierunek wlotu podciśnienia
ø przyssawki
Materiał
Gwint i typ połączenia
Przyłącze podciśnienia
Filtr siatkowy