Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-R73x/R80x, Czujniki kontaktronowe do bezpośredniego montażu, kabel zatopiony

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: układy scalone/przekaźniki/PLC, 24V DC: przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 100VAC/100V DC.
  • Prąd obciążenia: 5 do 50 mA.
  • Do siłowników: CDRB, MDSU.

Skonfiguruj swój produkt

 
Model
Długość kabla