Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

SY7000-X701 Portowy zawór elektromagnetyczny , 4-pozycyjny podwójny zawór 3-portowy, z portem w korpusie/montowany na podstawie, złącze M8

  • Medium: Powietrze
  • Zakres ciśnienia roboczego [MPa]: 0.15 do 0.7
  • Temperatura otoczenia i medium [°C]: -10 do 50 (Bez zamarzania)
  • Napięcie znamionowe cewki: 24, 12, 6 , 5, 3 VDC / 100, 200, 110 [115], 220 [230] VAC
  • Stopień ochrony: Obudowa pyłoszczelna (zacisk DIN i złącze M8: IP65).

Skonfiguruj swój produkt

 
Sposób działania
Typ płyty
Napięcie sterowania
Przyłącze elektryczne
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Wielkość przyłączy
Gwint
Opcja