Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Odporne na ścieranie, Standardowe - TUZ

  • Max. otarcie po 10 milionach cykli: 0.16 mm
  • Średnice przewodów O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
  • Temperatura pracy: -20 to 60°C.