Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Generator podciśnienia trójstopniowy - ZL1/3/6

Lekki i skuteczny system podciśnieniowy

  • Zapewnij podciśnienie za pomocą bardzo lekkiego rozwiązania – Idealny system podciśnieniowy dla ruchomych urządzeń na robotach przemysłowych
  • Zwiększ wydajność w zastosowaniach podciśnieniowych – Wysoki przepływ strumienia ssania dzięki 3-stopniowej konstrukcji dyfuzora
  • Zastosuj inteligentną automatyzację procesu monitorowania – Komunikacja IO-Link do parametryzacji online i pobierania danych procesowych.
  • Minimalizuj zużycie powietrza – Dostępna jest funkcja oszczędzania energii

I wiele więcej

  • Energooszczędny, duży przepływ, 3-stopniowy generator podciśnienia
  • Możliwość wyboru funkcji oszczędzania energii, redukcją zużycia nawet do 90%
  • Wydajność strumienia ssania do 600 l / min, zwiększona o 250% w porównaniu do eżektorów
  • Różne wersje: zawór zasilający / zawór zdmuchu
  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: Przemysł produkcji żywności
  • Zintegrowana konstrukcja, kompaktowa i lekka.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Maksymalny przepływ ssania
Zasilanie
Podciśnienie (2/V) Rozmiar portu/zasilanie (1/P) Średnica przewodu O.D.
Metoda odpowietrzenia
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalniającego
Napięcie sterowania
Przyłącze elektryczne
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Czujnik podciśnienia
Wyjście
Jednostka
Przyłącze elektryczne
Opcja