Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický kompaktní šroubový suport – řada LES, LE2S, LESH, LE2SH, LESYH

Přesně, rychle, pro každou aplikaci. Polohování v miniaturním formátu.

  • Optimální polohování – kompaktně (LES), pro vysokou dynamiku pohybu (LESH), pevně, přesně a robustně (LESYH)
  • Vyšší produktivita a rychlý start při každém spuštění – bezbateriové absolutní odměřování polohy, max. rychlost až 800 mm/s se zrychlením až 10000 mm/s²
  • Mimořádná tuhost a přesnost – opakovatelná přesnost polohování ±0.01 mm, zatížení při vertikálním pohybu max. 20 kg
  • Sestavte si pohon pro vaši aplikaci – s krokovým motorem, AC servomotorem nebo bez motoru, motor v ose nebo paralelně.

Základní technické informace

  • velikost: 8, 16 a 25
  • provedení s krokovým motorem nebo servomotorem
  • možnost bezbateriového absolutního nebo inkrementálního odměřování
  • zdvih: max. 150 mm
  • zatížení v horizontálním směru: max. 12 kg
  • rychlost: max. 800 mm/s
  • zrychlení: max. 10000 mm/s² (v horizontálním směru), max. 5000 mm/s² (ve vertikálním směru)
  • opakovatelná přesnost polohování: ±0.01 mm.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.