Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Ventily (všechny typy)

Ventily (všechna provedení)
  • nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil
  • typ závitů: metrický, evropský
  • průtok: Cv 0.15 (1/8)
  • příkon: 1,55W DC
  • teplota okolí: max. 50°C
  • stupeň krytí: prachotěsný

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.