Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický šroubový pohon s vodicími tyčemi a vestavěným driverem – řada EQYG#H

Elektrický pohon s jednoduchým řízením a přídavným vedením

  • Snadné připojení, nastavení a řízení – elektrický pohon a driver v jednom tělese, kompletní nastavení v pouhých třech krocích. kompatibilní s IO-Link
  • Bezbateriové absolutní odměřování – bez nutnosti referování pohonu do výchozí polohy po opětovném zapnutí, vysoká dynamika pohybu
  • Snížení emisí CO2 – nízké generování tepla a snížená spotřeba energie díky optimalizaci motoru
  • Snížení údržby při současném zvýšení výkonu – provoz vyžaduje pouze tři kabely s M12 konektory.

Základní technické informace

  • Body size: 16, 25, 32
  • Ball screw actuation type
  • Stroke: 30 to 300 mm
  • Horizontal work load: up to 100 kg
  • Vertical work load: up to 44 kg
  • Speed: up to 900 mm/s
  • Horizontal acceleration: up to 10000 mm/s²
  • Vertical acceleration: up to 5000 mm/s².

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost
typ ložiska
montážní pozice motoru
Typ motoru
stoupání šroubu
Zdvih
specifikace motoru
Umístění driveru
Paralelní vstup