Roboti a lidé jsou nuceni pracovat v synergii: průmysloví roboti se více a více podílí na provozu výrobních závodů, naproti tomu lidé přispívají svými schopnostmi ke strategickému myšlení, vynalézání a detailům.
Na základě úzkého vztahu s našimi zákazníky - naše inspirace - se produkty SMC používají k hledání a vytváření řešení, která dříve nebyla považována za možná.
Pokud jde o nás, SMC může být „Váš partner pro robotiku“. Naše mezinárodní týmy odborníků jsou připraveny vám pomoci s vašimi každodenními výzvami a naše místní a evropská technická centra jsou připravena vyvinout jakékoli řešení přizpůsobené pro vaše potřeby.
Stáhněte si Technická doporučení SMC a objevte podrobnější informace o tom, jak současné výzvy posouvají průmyslové roboty na další úroveň. Naučte se, jak zajistit, aby vaše robotické aplikace byly v souladu s Průmyslem 4.0, s využitím inovativních, kompaktních a flexibilních součástí a řešení pro spolupráci, aby se stala konkurenceschopnější.
Pneumatické prvky, elektrické prvky nebo široká nabídka provedení, s nimiž vám SMC umožní se svým robotem zvládnout to, co chcete.
Pokud je pro vaši robotickou aplikaci zapotřebí použít vakuum, máme pro vás skvělou nabídku: prvky s nízkou hmotností, krátká reakční doba, snadná integrace nebo různé materiály a tvary přísavek. Vše, co byste mohli potřebovat, najdete v sekci "Prvky pro vakuum".
K dispozici máme řešení odolná proti elektromagnetickému rušení při upínání a umístění svařovaného materiálu, a také široký výběr hadic vhodných pro svařovací aplikace, kde jiskry a okuje mohou způsobit problém.
Vaši aplikaci lakování děláme snažší pomocí řady produktů bez silikonu, které jsou vhodnou volbou pro automobilový průmysl a lakovny, aby se zabránilo nežádoucím účinkům silikonu na přilnavost nátěru.
Flexibility, easy integration and fast operation are 3 requirements that industry increasingly demands for automation, the same 3 features that collaborative robots – or cobots – achieve.
S pomocí integrovaného bezdrátového systému pro řízení ventilového bloku, prvnímu na světě, může každá robotická aplikace mít přínos ze zkrácení doby montáže a nákladných prostojů ve výrobě. Snadnější a cenově výhodnější bez průmyslových komunikačních kabelů.
SMC řady J nabízí pneumatická řešení navržená na základě koncepce optimalizace hmotnosti a rozměrů. To umožní, aby se rameno robota mohlo pohybovat rychleji, protože bude snižovat setrvačné zařízení, což zvýší produktivitu díky výrazně kratším dobám cyklu.
Robotické aplikace obvykle musí odolat rychlým a složitým pohybům. Zde naleznete SMC návrh na prodloužení životnosti vašich produktů a intervalů údržby.
Pokud se ve stejné robotické aplikaci musí použít několik nástrojů, neváhejte a podívejte se na další produkt.
Miniaturizace je klíčovým faktorem pro zvýšení produktivity vaší robotické aplikace, a proto společnost SMC vyvinula ultrakompaktní řešení, které integruje lineární motor, lineární pohon a měřicí senzor.