Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

JSXD, Zawór elektromagnetyczny 2/2 bezpośredniego działania, N.C.

  • Medium robocze: powietrze, woda, olej
  • Zakres przepływu do 2200 l/min (woda)
  • Średnica kryzy: 10 do 50 mm
  • Wielkość przyłączy: 1/4 do 2
  • Materiał korpusu zaworu: Stal nierdzewna, mosiądz, aluminium
  • Materiał korpusu cewki: Stal nierdzewna
  • Stopień ochrony: IP67.

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość
Valve Type
Materiał korpusu
Materiał uszczelnienia
Wielkość przyłączy
Typ gwintu
Napięcie sterowania
Przyłącze elektryczne
Bez smarowania
Wspornik