Bezpieczne odpowietrzanie i precyzyjna detekcja pozycji
Zawory bezpieczeństwa SMC zapewniają kontrolowane usuwanie ciśnienia resztkowego z układów pneumatycznych. Chronią operatorów przed nieoczekiwanym ruchem maszyn podczas awarii lub konserwacji.
Wszystkie modele spełniają wymogi Dyrektywy 2006/42/WE. Są również przygotowane na standardy Rozporządzenia (UE) 2023/1230, które wkrótce całkowicie zastąpi obecną dyrektywę.
Kluczowe funkcje bezpieczeństwa:
- SDE/SVE: Bezpieczne odłączenie i odpowietrzenie zasilania.
- SEZ: Bezpieczne załączenie zasilania.
- Łagodny start: Kontrolowany wzrost ciśnienia w systemie.
- Bezpośrednie monitorowanie: Detekcja pozycji zaworu głównego ułatwia diagnostykę i integrację w obwodach bezpieczeństwa.
Przegląd rozwiązań SMC
Seria VPX400 – Modułowy zawór bezpieczeństwa
Modele
VPX406-A3/A4/A6 to kompaktowe jednostki typu „wszystko w jednym”.
- Funkcje: Odpowietrzanie, łagodny start i stały monitoring.
- Parametry: Przepływ do 15 000 l/min (ANR). Kompatybilność z FRL AC30–AC60.
- Bezpieczeństwo: Spełnia wymogi Kategorii 3 i 4. Stopień ochrony IP65.
- Diagnostyka: Wbudowane czujniki ciśnienia i wskaźniki LED informują o statusie urządzenia.
Modele jednokanałowe – Kategoria 2
Zawory
VP542/VP544-X536 są przeznaczone do systemów o niższym ryzyku.
- Zastosowanie: Jednokanałowe układy bezpieczeństwa.
- Detekcja: Wykrywają niezgodność między sygnałem a działaniem zaworu.
- Cel: Gwarantują pewne odcięcie energii zgodnie z kategorią 2.
Modele redundantne – Kategoria 3 i 4 (PL e)
Serie
VP544/VP744-X538 oraz
VG342-X87 to zawory o zdublowanej konstrukcji.
- Redundancja: Jeśli jeden zawór zawiedzie, drugi skutecznie odpowietrza układ.
- Integracja: Idealne do obwodów wymagających wysokiego pokrycia diagnostycznego.
- Zaleta: Wysoka tolerancja na usterki w krytycznych aplikacjach.
Redundancja z funkcją łagodnego startu
Modele
VP544/VP744-X555 oraz
X585 łączą bezpieczeństwo z płynnym rozruchem.
- Ochrona: Zapobiegają nagłym skokom ciśnienia i gwałtownym ruchom siłowników.
- Trwałość: Parametr $B_{10D}$ wynosi do 10 milionów cykli.
- Elastyczność: Możliwość wyboru wyłączników krańcowych renomowanych marek (Omron, Rockwell).
Prosta integracja i gotowość na przyszłość
Zawory SMC łatwo połączysz z jednostkami przygotowania powietrza FRL. Modułowa budowa skraca czas montażu i upraszcza serwis. Bezpośrednia detekcja pozycji wspiera proces walidacji maszyn zgodnie z normą EN ISO 4414.
Nowe Rozporządzenie 2023/1230 kładzie nacisk na cyfrową dokumentację. Rozwiązania SMC, dzięki jasnej diagnostyce, ułatwiają spełnienie tych nowoczesnych wymogów.
Elementy bezpieczeństwa maszynowego od SMCWybierając komponenty bezpieczeństwa maszynowego SMC, zyskujesz pewność, że Twoja maszyna jest zgodna z aktualnymi i nadchodzącymi przepisami. Chronisz pracowników i unikasz kosztownych przestojów.
Chcesz dobrać odpowiedni zawór do swojego systemu? Skontaktuj się z naszymi specjalistami którzy pomogą w doborze odpowiednich elementów.