Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VNA, Zawory 2/2 do procesów technologicznych (sterowane pneumatycznie), do powietrza

  • Czynnik roboczy : powietrze, CO2, azot, freon 11, 113, 114;
    olej turbinowy, olej hydrauliczny, argon, hel
  • Ciśnienie kontrolne: 1,5 MPa
  • Zakres ciśnienia pracy: 0 do 1 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu: 13 do 770 mm 2
  • Napięcie sterowania: AC(50/60 Hz) 100V, 200V, inne (opcja);
    DC 24V, inne (opcja)
  • Temp. otoczenia: -5 do 60°C (bez zamarzania)