Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kompaktní snímač aktuální polohy pohonu – řada D-MPG

Chytré snímání uchopení

  • Vhodný pro montáž na úchopné hlavice - kompaktní provedení (3.8 mm x 2.9 mm x 25.3 mm), nastavení snímače pomocí oddělené jednotky
  • Neustálé informace o aktuální poloze pohonu – různé možnosti výstupů (analogový, spínaný výstup nebo IO-Link)
  • Nízké nároky na montáž – přímá montáž do drážek v profilu úchopných hlavic, možnost montáže vertikálně nebo horizontálně.

Základní technické informace

  • rozsah měření: 25mm
  • vhodné pro úchopné hlavice řady: MHZ#2, JMHZ2, MHS#, MHK#2, MHC2, MHT2, MHY2, MHW2
  • analogový výstup: napěťový (0 až 10 V), proudový (4 až 20 mA)
  • možnost obráceného analogového výstupního signálu
  • jednoduché nastavení dotykovými tlačítky na oddělené jednotce
  • 3 možnosti provedení kabelu: volné vodiče, s konektorem M8 (4 pin), s konektorem M12 (4 pin).