Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Nowy zawór zdalnego sterowania od SMC zapewnia inteligentną regulację prędkości siłowników pneumatycznych

Nowy zawór zdalnego sterowania od SMC zapewnia inteligentną regulację prędkości siłowników pneumatycznych

Nowością firmy SMC jest elektryczny regulator prędkości serii PFES, umożliwiający zdalne sterowanie prędkością siłownika pneumatycznego, charakteryzujący się prostą i kompaktową konstrukcją. Seria PFES, idealna do instalacji, w których dostęp jest ograniczony lub stanowi zagrożenie dla operatorów, umożliwia bezpieczną i wydajną regulację prędkości siłownika bez konieczności ręcznej interwencji. Oczywiście seria PFES nie ogranicza się do regulacji prędkości siłownika pneumatycznego i może być również rozważana do sterowania natężeniem przepływu powietrza lub gazu.

Proste sterowanie elektryczne
Zastępując tradycyjne ręczne regulatory przepływu, seria PFES wykorzystuje elektrycznie sterowany zawór iglicowy do regulacji przepływu sprężonego powietrza. Operatorzy mogą wysyłać sygnały otwierania lub zamykania z odległej lokalizacji, co umożliwia regulację prędkości siłownika w pomieszczeniach czystych, maszynach chronionych lub instalacjach o podwyższonym stopniu ochrony - bez konieczności wchodzenia do obszaru roboczego maszyny.

Regulator serii PFES jest instalowany tak samo, jak konwencjonalny regulator przepływu, ale jego silnik elektryczny umożliwia prostą kontrolę za pomocą sygnałów „UP” (w górę) lub „DOWN” (w dół). Po osiągnięciu żądanego ustawienia można odłączyć zasilanie, a zawór zachowa swoją pozycję, zapewniając ciągłą pracę bez zużycia energii.

Wydajne i bezpieczne ustawianie prędkości
Seria PFES pomaga skrócić czas uruchamiania i konserwacji, umożliwiając jednoczesną regulację wielu regulatorów prędkości za pomocą jednego sygnału zdalnego. Eliminuje to konieczność ręcznego ustawiania każdego urządzenia i pozwala uniknąć niespójności między maszynami.

Bezsmarowa konstrukcja zaworu sprawia, że nadaje się on również do wrażliwych zastosowań, takich jak bezpośrednie nadmuchiwanie powietrza na produkty, gdzie należy unikać potencjalnego zanieczyszczenia.

Ręczne sterowanie i odporność na utratę zasilania
Podczas uruchamiania maszyny seria PFES umożliwia ręczną regulację, nawet jeśli sterowanie elektryczne nie jest jeszcze zainstalowane. Ta elastyczność przyspiesza procesy budowy i konfiguracji oraz zapewnia możliwość lokalnych regulacji w razie potrzeby.
W przypadku utraty zasilania seria PFES zachowuje ostatnią ustawioną pozycję, utrzymując funkcję pneumatyczną bez konieczności resetowania lub procedury powrotu do pozycji wyjściowej. Regulacja ręczna pozostaje możliwa, zapewniając ciągłą kontrolę nawet w trudnych warunkach.

Wydajność gotowa do cyfryzacji
Seria PFES oferuje proste, kompleksowe rozwiązanie sterujące, które nie wymaga skomplikowanych sterowników, kontrolerów ani oprogramowania. Inżynierowie, technicy mogą z łatwością zintegrować zawór z istniejącymi systemami, wspierając cyfryzację i automatyzację bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy elektrycznej.

Seria PFES firmy SMC stanowi inteligentną, bezpieczną i wydajną alternatywę dla ręcznych regulatorów prędkości - zwiększając produktywność, zmniejszając ryzyko i upraszczając sterowanie pneumatyczne.

 

Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.

 

Podpis: Nowy zawór zdalnego sterowania od SMC zapewnia inteligentną regulację prędkości siłowników pneumatycznych.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

7 sty 2026