Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Napęd obrotowy typu skrzydłowego – CRB

Obracaj się w nietypowych miejscach

  • Wprowadź kompaktowość i lekkość do swojej maszyny – 115 g i 55,6 mm (wielkość 20); wbudowana jednostka regulacji kąta i automatyczny przełącznik w standardzie
  • Zmniejsz ciśnienie robocze maszyny przy zachowaniu momentu obrotowego napędu – Dostępna konstrukcja z podwójnymi skrzydełkami o efektywnym momencie obrotowym do 9,24 N·m (wielkość 40 i ciśnienie 0,6 MPa)
  • Skróć czas instalacji, kontroli i konserwacji – Montaż przewodów, okablowania i regulacja kąta mogą być wykonywane po tej samej stronie
  • Osiągnij płynne i precyzyjne ruchy nawet przy niskiej prędkości – Szerszy zakres niskich prędkości obrotowych (0,5 s/90º).

I wiele więcej

  • Wielkość: 10, 15, 20, 30, 40
  • Kąty obrotu: 90°, 180°, 270°
  • Pojedyncze i podwójne skrzydełka
  • Regulowany zakres czasu obrotu: Od 0,03 do 0,5 s/90°
  • Moment obrotowy do 15,80 Nm
  • Zakres regulacji kąta do 175°.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Magnes
Wykonanie wałka
Wielkość
Kąt obrotu
Napędy skrzydełkowe
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość