Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

CG1-Z1, Siłownik pneumatyczny, Dwustronnego działania, Pojedyncze tłoczysko

  • Wykonanie standardowe: dwustronnego działania, pojedyncze tłoczysko
  • Średnica tłoka [mm]: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Skoki standardowe do 1000 mm
  • Zwiększona elastyczność doprowadzenia przewodów zasilających
  • Opcje montażu: podstawowy, łapy, kołnierz z przodu lub z tyłu, zawieszenie wahliwe z przodu lub z tyłu, ucho podwójne
  • Możliwość stosowania czujnika położenia tłoka z przewodami o różnej długości.

Skonfiguruj swój produkt

 
Magnes
Sposób montażu
Średnica tłoka
Typ gwintu przyłączy
Skok
  []
Zakończenie tłoczyska
Wspornik wahliwy
Element wyposażenia tłoczyska
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość