Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

CKQ/CLKQ

CKQ/CLKQ
Współpraca ekspertów z branży motoryzacyjnej i inżynierów R&D z SMC może prowadzić tylko do jednego - idealnego rozwiązania! Jednym z przykładów tej trwającej współpracy jest najnowszy siłownik centrująco-mocujący SMC serii CKQ - jednocześnie pozycjonujący i mocujący. Zaprojektowane początkowo z myślą o spawaniu i aplikacjach z blachami, te siłowniki dwustronnego działania odporne na odpryski spawalnicze są obecnie dostępne w czterech opcjach korpusu włączając w to wykonanie z blokadą lub bez blokady. Wybór pomiędzy głowicą okrągłą lub kształtową o średnicy od 13 do 25 mm, unikalna konstrukcja ze stali nierdzewnej w połączeniu z zewnętrzną powłoką azotanu tytanu (TiN) zapewnia maksymalną trwałość i zwiększoną odporność na odpryski spawalnicze.Dodatkowa opcja to możliwość dopasowania położenia korpusu (regulacja aż do 2 mm) poprzez zastosowanie podkładek regulujących. Łatwość konserwacji zapewniają cztery oddzielne osłony, umożliwiające usunięcie odprysków spawalniczych bez konieczności demontażu całego siłownika. Siłowniki zaprojektowano do pracy przy ciśnieniu 0,7 MPa i temperaturze otoczenia i czynnika roboczego od -10° do +60°C.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria