Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

CY3S-Z, Siłownik beztłoczyskowy ze sprzężeniem magnetycznym, z sankami z łożyskami ślizgowymi

  • Średnica tłoka (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40
  • Skoki do 1500 mm
  • Łożysko ślizgowe
  • Maksymalna prędkość tłoka: 800 mm/s.

Skonfiguruj swój produkt

 
Typ przyłączy
Średnica tłoka
Gwint przyłączy
Skok
Zespół nastawy skoku
Szyna do montażu czujników
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość