Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-F5BA, Czujniki elektroniczne wodoodporne z 2-kolorowym wskazaniem, mocowane na ściągach, kabel zatopiony

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: 24V DC przekaźniki/PLC.
  • Prąd obciążenia: 5 do 40 mA.
  • Do siłowników: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA, CNA, CDL1, CDS1, CE2, MDB.

Skonfiguruj swój produkt

 
Długość kabla