Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Two-layer Fluoropolymer Polyurethane Tubing – TUE

Odporność na środowisko i wysoka elastyczność

  • Odporność na agresywne środowisko bez utraty elastyczności – Zewnętrzna warstwa fluoropolimerowa i wewnętrzna warstwa poliuretanowa
  • Odporność na rozpryski spawalnicze – Odporność na płomień (odpowiednik UL-9 Standard V-0)
  • Identyfikuj swoje obwody – Cztery warianty kolorystyczne.

I wiele więcej

  • Stosowany przekrój przewodu O.D.: Ø4 do Ø 12mm
  • Maks. temperatura pracy: 80 °C
  • Cztery warianty kolorystyczne: czarny, biały, niebieski i półprzezroczysty.