- Strona główna
- Produkty do Pneumatyki i Automatyzacji
- Rozdzielacze pneumatyczne
- Systemy transmisji szeregowej
- EX600, Bezprzewodowy
Rozdzielacze pneumatyczne
System bezprzewodowy - EXW1/EX600-W
Mniej znaczy więcej
- Mniej kabli i złączy, mniejsze nakłady pracy na instalację i obsługę, mniej awarii i rozłączeń. Mniej - Kompaktowe i modułowe systemy bezprzewodowe
- Niezawodna komunikacja odporna na zakłócenia - Sekwencyjna zmiana częstotliwości i szyfrowanie danych w paśmie ISM 2.4 GHz
- Możliwość pracy w dowolnym miejscu - Możliwość zastosowania w każdej aplikacji, idealna do wymiany narzędzi na ramionach robotów lub stołach obrotowych/indeksowanych
- Wprowadź elastyczność do swoich maszyn - Prosta modyfikacja układu oraz szybkie podłączenie i uruchomienie.
I wiele więcej
- Protokoły: PROFINET, EtherNet/IPTM, CC-Link, EtherCAT, DeviceNet
- Możliwość łączenia systemów modułowych i kompaktowych
- Odległość komunikacji: do 100 m
- Dostępne serie zaworowe: JSY, nowe SY, VQC, S0700, SV
- Do 9 jednostek wejściowych / wyjściowych / głównych modułów IO-Link
- Do 1280 wejść / 1280 wyjść
- Stopień ochrony: IP67.
Produkt EX600-WEN*/WPN* został wycofany z produkcji.
Wybór produktu
Wybierz potrzebną odmianę produktu.
Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór
Nie znaleziono żadnych wyników dla tej konfiguracji wyboru produktu
Nie znaleziono żadnych unikalnych wyników dla tej konfiguracji wyboru produktu