Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Seria EQ – inteligentne napędy elektryczne: Wysoka wydajność ruchu bez problemów

Zautomatyzuj swoje procesy dzięki naszym inteligentnym napędom elektrycznym typu plug-and-play

Wyobraź sobie następującą sytuację: projektujesz kolejną maszynę. Przestrzeń jest ograniczona. Terminy są napięte. Wydajność? Nie podlega negocjacjom.

Znajdujesz odpowiedni napęd – smukła obudowa, płynny ruch, wbudowana prowadnica liniowa. Idealnie, dopóki inżynier ds. sterowania nie zgłasza problemu: nie jest kompatybilny z preferowanym silnikiem i systemem sterowania.

Przechodzisz do innej opcji. Działa ona z Twoją konfiguracją. Twój zespół o tym wie. Ale jest ona nieporęczna, mniej precyzyjna i zaburza układ maszyny. Brzmi znajomo?

W automatyce przemysłowej zbyt często dochodzi do takich kompromisów – kompatybilność kontra kompaktowość kontra wydajność. 

Ale dzięki inteligentnemu napędowi elektrycznemu serii EQ firmy SMC nie musisz wybierać. Kompaktowy, inteligentny napęd elektryczny bez kompromisów:

  • Wbudowany mechanizm o wysokiej precyzji ruchu: Płynna, powtarzalna wydajność
  • Pasuje do Twojego układu: Smukła obudowa do konstrukcji o ograniczonej przestrzeni
  • Dobrze współpracuje z innymi urządzeniami: Elastyczne opcje montażu silnika i integracja typu plug-and-play
  • Zainstaluj samodzielnie: Nie jest wymagana konfiguracja przez stronę trzecią.


Niezależnie od tego, czy zajmujesz się automatyzacją ogólną, pojazdami AGV, intralogistyką, motoryzacją czy pakowaniem, nasze inteligentne siłowniki elektryczne płynnie integrują się z Twoim systemem – zarówno fizycznie, jak i cyfrowo.

Bez niestandardowych konstrukcji. Bez kompromisów.

Po prostu wszechstronny, wysokowydajny napęd elektryczny gotowy do integracji we wszystkich zastosowaniach.

W jaki sposób nasz inteligentny e-napęd może usprawnić Twoją działalność? Prawdziwe przykłady zastosowań w halach produkcyjnych

Odkryj pełną ofertę serii EQ

Nasze produkty doskonale nadają się do precyzyjnych ruchów w ograniczonych przestrzeniach, idealnie sprawdzają się w szybkiej i niezawodnej integracji w pakowaniu i automatyce przemysłowej oraz są zaprojektowane z myślą o wymagających środowiskach przemysłowych i większych obciążeniach.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie dla swojej aplikacji:


Zobacz to w akcji – już dziś rozpocznij swoją historię sukcesu

Po co czekać? Łatwo skonfiguruj swój e-napęd za pomocą naszego przyjaznego dla użytkownika oprogramowania. Dostęp do oprogramowania konfiguracyjnego można uzyskać tutaj. Rozpocznij konfigurację już teraz i przetestuj ją w swojej instalacji, dołączając do setek producentów, którzy już zwiększyli swoją wydajność dzięki serii EQ.


Skontaktuj się z nami, aby znaleźć idealny inteligentny napęd elektryczny do swojego projektu

Uzyskaj fachowe doradztwo dostosowane do Twojej aplikacji – motoryzacja, opakowania, robotyka, intralogistyka i inne. Nasz zespół jest gotowy pomóc Ci usprawnić konfigurację i zoptymalizować wydajność.