Przegląd asortymentu filtrów wysokiej dokładności SMC
Filtry wysokiej dokładności służą do końcowego oczyszczania sprężonego powietrza z najdrobniejszych cząstek stałych oraz aerozoli olejowych. Montuje się je przed precyzyjnymi elementami pneumatycznymi, aparaturą pomiarową lub w procesach, w których nawet śladowe zanieczyszczenia mogą obniżyć jakość wyrobu albo stabilność pomiaru. Dla wybranych serii SMC deklaruje nominalną dokładność filtracji 0,01 μm oraz zgodność z normą ISO 8573-1:2010.
Jako filtry koalescencyjne skutecznie wychwytują aerozol olejowy, czyli drobne krople oleju zawieszone w powietrzu. Nie usuwają jednak par oleju ani zapachów – do tego celu służą filtry do usuwania par oleju z węglem aktywnym, montowane jako kolejny stopień oczyszczania.
Filtry wysokiej dokładności z filtrem wstępnym
Seria AMH-D łączy dwa etapy oczyszczania w jednym korpusie: filtr wstępny oraz stopień filtracji wysokiej dokładności o nominalnej dokładności 0,01 μm. Modułowa konstrukcja i przyłącza od 1/4 do 1/2 cala pozwalają ograniczyć zajmowane miejsce i liczbę połączeń. W wielu instalacjach pracuje również wcześniejsza rodzina AMH, dostępna z przyłączami od 1/8 do 2 cali oraz w wariantach różniących się spustem, uszczelnieniami i sposobem monitorowania stanu wkładu.
Separatory mikro mgły olejowej 0,01 μm
Seria AMD (w tym AMD-D) to samodzielne separatory mikro mgły olejowej, które usuwają bardzo drobne cząstki i aerozol olejowy zgodnie z ISO 8573. Pracują w odpowiednio przygotowanym ciągu – za filtrem standardowym lub filtrem dokładnym. Szeroki zakres przyłączy ułatwia dopasowanie do istniejącej instalacji. Do większych przepływów i wymagających środowisk przeznaczona jest wersja AMD#DS z zewnętrzną obudową ze stali nierdzewnej i przyłączami od 1 do 2 cali.
Modułowe filtry wysokiej dokładności
Seria AFD-D to modułowy filtr wysokiej dokładności zgodny z ISO 8573-1:2010, o nominalnej dokładności 0,01 μm i maksymalnym przepływie do 600 l/min (ANR) przy 0,7 MPa, zależnie od konfiguracji. Można go łączyć z pozostałymi elementami modułowego przygotowania powietrza SMC. AFD-D zastępuje poprzednią generację AFD-A, dlatego jest naturalnym wyborem przy modernizacji istniejących stacji.
Filtry wysokiej dokładności do zastosowań higienicznych
Dla branż o podwyższonych wymaganiach higienicznych, takich jak przemysł spożywczy czy farmaceutyczny, SMC oferuje serię HF2-BFD. Wyróżnia ją deklarowana efektywność mikrobiologiczna LRV ≥ 9, smar NSF-H1, rozwiązania zgodne z wymaganiami FDA oraz powłoka antybakteryjna. Dobór filtra do takich aplikacji wymaga analizy kontaktu medium z produktem oraz norm obowiązujących w zakładzie.
Korzyści z zastosowania filtrów wysokiej dokładności SMC
- Zapewniają wysoką jakość sprężonego powietrza – usuwają cząstki i aerozol olejowy na poziomie wymaganym przez czułe odbiorniki.
- Chronią zawory, dysze, regulatory i przyrządy pomiarowe przed zabrudzeniem.
- Oszczędzają miejsce – w seriach z filtrem wstępnym dwa etapy oczyszczania mieszczą się w jednym korpusie.
- Łatwo łączą się z innymi modułowymi elementami przygotowania powietrza SMC.
- Oferują szeroki wybór konfiguracji: gwinty Rc, G i NPT, różne sposoby spustu kondensatu, kierunki przepływu i materiały uszczelnień.
- Ułatwiają kontrolę zużycia wkładu – wskaźnik lub sygnał zabrudzenia w wybranych wariantach pomaga planować obsługę i ograniczać straty energii.
- Są dostępne w wykonaniach ze stali nierdzewnej oraz w wersji dostosowanej do aplikacji higienicznych.
Typowe zastosowania filtrów wysokiej dokładności
Filtry 0,01 μm stosuje się wszędzie tam, gdzie nawet śladowe ilości oleju lub pyłu mogą zakłócić proces lub obniżyć jakość wyrobu:
- Aparatura pomiarowa i mikrometry pneumatyczne: stabilne i powtarzalne pomiary bez wpływu oleju i pyłu.
- Precyzyjna pneumatyka i automatyka: ochrona małych szczelin, zaworów, regulatorów i dysz.
- Powietrze procesowe i przedmuchowe: mniejsze ryzyko przeniesienia aerozolu olejowego lub cząstek na wyrób.
- Elektronika, optyka i montaż precyzyjny: ograniczenie punktowych zabrudzeń i osadów.
- Lakierowanie i wykończenie powierzchni: mniej wad powłok wywołanych olejem i pyłem w powietrzu zasilającym.
- Przemysł spożywczy, farmaceutyczny i opakowaniowy: wsparcie wymagań czystości i higieny przy właściwie dobranych wykonaniach.
- Modernizacja stacji przygotowania powietrza: zastąpienie starszych serii i mniejsza liczba osobnych stopni filtracji.
Jak dobrać filtr wysokiej dokładności?
Prawidłowy dobór filtru wysokiej dokładniej decyduje zarówno o jakości powietrza, jak i o kosztach eksploatacji. Przed wyborem serii zwróć uwagę na poniższe parametry:
- Wymagana klasa jakości powietrza: Określ cel według ISO 8573-1 osobno dla cząstek, wody i oleju. Sama wartość 0,01 μm nie definiuje pełnej klasy jakości filtra.
- Rodzaj zanieczyszczeń: Cząstki stałe, krople wody, aerozol olejowy oraz pary oleju i zapachy wymagają różnych stopni filtracji.
- Przepływ, ciśnienie i temperatura: Dobierz filtr do rzeczywistego przepływu roboczego i szczytowego przy danym ciśnieniu, z rezerwą i dopuszczalnym spadkiem ciśnienia. Sprawdź warunki otoczenia oraz ewentualną potrzebę wariantu do 1,6 MPa.
- Przyłącza: Dopasuj wielkość i typ gwintu (Rc, G lub NPT). Unikaj przewymiarowania filtra wyłącznie na podstawie średnicy rurociągu.
- Filtracja wstępna: Filtr wysokiej dokładności musi być chroniony przed większymi cząstkami, wodą i nadmiarem oleju. Seria AMH-D ma filtr wstępny zintegrowany w korpusie, a seria AMD wymaga wcześniejszego stopnia filtracji.
- Spadek ciśnienia i koszty energii: Uwzględnij spadek początkowy oraz jego wzrost wraz z zabrudzeniem wkładu. Zaplanuj sposób monitorowania i moment wymiany.
- Odprowadzanie kondensatu: Wybierz spust ręczny lub automatyczny (N.C. lub N.O.) oraz sposób podłączenia odpływu.
- Materiały i montaż: Sprawdź potrzebę stali nierdzewnej, uszczelnień FKM lub wykonań dla branży spożywczej. Zapewnij właściwy kierunek przepływu, pozycję montażu i dostęp serwisowy do misy oraz wkładu.
Filtry wysokiej dokładności pracują jako końcowy stopień wielostopniowego systemu przygotowania powietrza. Właściwa sekwencja filtrów wydłuża żywotność wkładów 0,01 μm i pozwala utrzymać wymaganą czystość sprężonego powietrza w miejscu jego użycia.
Potrzebujesz pomocy w doborze filtra wysokiej dokładności? Skontaktuj się z ekspertami SMC – pomogą dobrać serię i konfigurację do Twojej aplikacji.