Wybór produktu
×

Przejdź do szczegółów
Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

HECR

HECR
Nasz termochiller HECR systemu Peltiera został opracowany jako elastyczne i łatwe w obsłudze urządzenie, przeznaczone dla tych gałęzi przemysłu, które wymagają dokładnej regulacji temperatury. Ta seria, dostępna w trzech wielkościach - HECR002, HECR008 i HECR010 - ma kompaktową budowę i standardowe wymiary montażowe. Może być montowana razem z innym wyposażeniem w standardowych stojakach 19-calowych, oszczędzając miejsce i czas potrzebny na montaż i podłączenie do instalacji. Seria HECR ma wyjątkowo wysoką dokładność stabilizacji temperatury w granicach od ±0.01 do 0.03 °C, wydajność chłodzenia 200 W, 800 W i 1 kW, moc grzania 600 W, 1.4 kW i 2 kW, zakres ustawianych temperatur 10 do 60°C. Brak kompresora oznacza brak ruchomych części, co redukuje wielkość wibracji i poziom hałasu do poziomu 49 dB. Prosta, trójstopniowa obsługa z autodiagnostyką oraz wyświetlacz z 14 różnymi komunikatami alarmu służą efektywności urządzenia. Ponadto, brak chemicznego czynnika chłodniczego i tylko 400 W poboru mocy czyni je przyjaznymi dla środowiska.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria