Wybór produktu
×

Przejdź do szczegółów
Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

HEC

HEC
Jeśli twoja maszyna wymaga dokładnej kontroli temperatury, nasze nowe chillery serii HEC są do tego odpowiednie. Zaprojektowane z myślą o przemyśle półprzewodników seria HEC to chillery pracujące na zasadzie zjawiska Peltiera, odpowiednie do utrzymywania stałej temperatury medium w obiegu. Urządzenia mogą by chłodzone powietrzem (nie potrzebują chłodziwa) lub wodą. Seria HEC zapewnia dokładne utrzymanie temperatury w zakresie +-0.01 do +-0.03ºC Chillery dostępne są w różnych wersjach zasilania; 100 do 240V AC, 50/60 Hz dla modeli chłodzonych powietrzem, oraz 200 do 220V AC, 50/60Hz dla modeli chłodzonych wodą lub Galden®HT 135, Fluorinert™FC-3283. W zależności od wybranego modelu moc chłodzenia sięga od 230 do 1200 W. Kolejną zaletą urządzeń pracujących na zasadzie zjawiska Peltiera jest to, że poziom hałasu i drgań jest utrzymywany na absolutnym minimum. Seria HEC ma znak CE oraz spełnia wymagania bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu medycznego określone w IEC 60601-1. Modele chłodzone powietrzem są odpowiednie do kontroli temperatury w miejscach bez dostępu do wody.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria