Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Chiller, Wersja standardowa - HRS

Popraw wydajność i niezawodność swojego urządzenia

  • Zoptymalizuj jakość swojego procesu – Duża stabilność temperaturowa
  • Zdobądź to inteligentne rozwiązanie, które zapewni Ci proaktywną kontrolę – Zdalne sterowanie w celu zarządzania różnymi anomaliami lub incydentami
  • Możliwość dostosowania do szerokiej gamy zastosowań – Wydajność chłodzenia od 1,1 kW do 38 kW
  • Łatwiejsza kontrola i konserwacja – Zaawansowane funkcje sterowania i lepsza wydajność konserwacji.

I wiele więcej

  • Regulator temperatury płynu w obiegu. Chłodzony wodą lub powietrzem
  • Wydajność chłodnicza: od 1,1 do 38 kW (50 Hz)
  • Stabilność temperatury: ± 0,1 ° C do ± 1 ° C
  • Nastawialny zakres temperatur: od -10 do 45 ° C
  • Z funkcją grzania i autodiagnostyki
  • Komunikacja szeregowa
  • Kompaktowy i lekki.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Moc chłodzenia
Sposób chłodzenia
Gwint
Zasilanie
Wyłącznik różnicowoprądowy
Wysoka temperatura otoczenia
Automatyczne uzupełnianie płynu
Orurowanie do wody dejonizowanej
Pompa do wysokich ciśnień
Jednostki