Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

ISA2, Pneumatyczny czujnik pomiarowy do kontroli obecności elementów do zestawów modułowych

  • Produkt zastąpiony przez serie ISA3. Więcej informacji.
  • Pneumatyczny czujnik pomiarowy do wykrywania detali
  • Zasięg: 0,01 do 0,5 mm
  • Dokładność powtarzalności: max. 0,01 mm
  • Wielkość przyłączy: 1/8
  • Ciśnienie pracy: 30 do 200 kPa
     

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria