Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Precyzyjny przekaźnik ciśnienia - ISE7#/ISE7#G/ISE79S

Uzyskaj więcej

  • Zastosuj go w aplikacjach wysokociśnieniowych - Nadaje się do pracy pod wysokim ciśnieniem nawet do 50 MPa
  • Zapewnij sobie lepszą widoczność wyświetlenia – Wyświetlacz pod kątem i możliwość obrotu w zakresie 336º po montażu
  • Używaj go bezpiecznie z różnymi mediami - Szeroki zakres stosowanych mediów powszechnie używanych w wielu procesach przemysłowych
  • Korzystaj z zalet IO-Link - Twój jeden dostawca dla Twoich potrzeb w zakresie automatyki.

I wiele więcej

  • Powtarzalność: ±0,5 % F.S. lub mniej
  • Wyjścia: IO-Link i NPN/PNP
  • Możliwość wyboru czasu reakcji
  • Obudowa o stopniu ochrony IP67
  • Pobór prądu: 35 mA lub mniej.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Zakres ciśnienia
Typ przyłączy
Typ wyjścia
Jednostki
Przyłącze elektryczne
Wspornik
Certyfikat kalibracji