Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Bar Type Ionizer, Separate Controller - IZT40/41/42

Szybkie i skuteczne usuwanie ładunków elektrostatycznych w dowolnym miejscu

  • Korzystaj z kompaktowych rozmiarów - Jonizatory listwowe i dyszowe przystosowane do pracy niezależnie od zastosowanego kontrolera
  • Bezproblemowa kontrola stanu działania i parametrów - Jeden kontroler może sterować maksymalnie 4 jonizatorami. Dostępne różnorodne funkcje i alarmy
  • Korzystaj z zalet komunikacji IO-Link z SMC - Twój jeden dostawca dla potrzeb automatyki przemysłowej
  • Łatwe monitorowanie i regulacja - Oddzielenie komponentów umożliwia łatwy dostęp do kontrolera.

I wiele więcej

  • IZT40: Wersja standardowa / IZT41: Wersja o szybkim czasie neutralizacji / IZT42: Wersja o podwójnej generacji AC
  • Amplituda potencjału: Nie przekraczająca 25 V lub mniej
  • Szybka neutralizacja ładunków elektrostatycznych: Nawet od 0,1 s
  • Kompaktowe wymiary: Wysokość 37 mm x Szerokość 30 mm
  • Jeden kontroler może sterować maksymalnie 4 jonizatorami
  • Monitorowanie i obsługa listew zainstalowanych w niedostępnych miejscach
  • Różnorodne alarmy i funkcje.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Model
Długość listwy
Kartridż, Materiał
Długość kabla wysokiego napięcia
Przyłącza wtykowe
Pozycja wtyczki
Specyfikacja wejścia, wyjścia
Długość kabla zasilającego
Kierunek wejścia/długość kabla komunikacyjnego
Wspornik listwy
Wspornik szyny DIN dla kontrolera i
Zasilacza wysokiego napięcia
Opcja