Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chwytak 2-szczękowy, kątowy, Standardowy - MHC2

  • Maksymalny moment trzymania wynosi 1.36 Nm przy 0.5 MPa
  • Kąt otwarcia szczęk od 30° do -10°
  • Dwustronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.01 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 180 cykli/min.

Skonfiguruj swój produkt

 
Średnica tłoka
Działanie
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość