Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-A79W, Czujnik kontaktronowy, mocowany na szynie, kabel zatopiony

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 24V DC.
  • Prąd obciążenia: 5 do 40mA.
  • Do siłowników: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDQ2, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Skonfiguruj swój produkt

 
Długość kabla