Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Napęd tłoczyskowy z prowadnicą oraz zintegrowany sterownik – EQYG#H

E-napęd elektryczny, wersja pchająca z prowadnicą. Po prostu łatwe. Dodatkowe wsparcie.

  • Podłącz go, uruchom i kontroluj z łatwością – Napędy elektryczne i kontroler w jednym. Pełna konfiguracja w zaledwie trzech krokach. Łatwe włączanie/wyłączanie
  • Bezbateryjny enkoder absolutny – Restart od ostatniej pozycji. Wysoka wydajność
  • Zmniejsz emisję CO2 – Optymalizacja silnika ze zmniejszonym wytwarzaniem ciepła i zużyciem energii
  • Zmniejsz koszty konserwacji przy jednoczesnej poprawie wydajności – Złącza M12. Wymagane są tylko trzy kable.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 16, 25, 32
  • Skoki: 30 do 300 mm
  • Enkoder: absolutny bezbateryjny
  • Silnik krokowy
  • Obciążenie robocze: Do 100 kg.

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość
Typ prowadnic
Pozycja montażu silnika
Silnik
Skok śruby
Skok
Opcje silnika
Pozycja sterownika
Wejście równoległe