Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Odporna na ścieranie z elementem mocującym – ZP3C2-D

  • Rozmiary przyssawki: ø20, ø25, ø32, ø40 i ø50
  • Materiał: FS61 (guma na bazie fluoru)
  • Twardość przyssawki (wg jednostki Shore A: ±5°): 60º
  • Wielkość otworów filtra siatkowego: 250 μm
  • Opcje: Pionowy wlot podciśnieniowy z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym.

Skonfiguruj swój produkt

 
ø przyssawki
Inner Ring