Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chwytak 2-szczękowy, równoległy, Oryginalne rozwiązanie - MHL2

Oryginalne rozwiązanie - MHL2
Niniejszy obrazek może nie odpowiadać wybranej przez Ciebie konfiguracji
Kliknij na ikonę podglądu 3D, aby obejrzeć model odpowiadający Twojemu wyborowi.
  • Maksymalna siła trzymania na szczękę wynosi 396 N przy 0.5 MPa
  • Dwustronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.1 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 60 cykli/min.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów
 
Średnica tłoka
Gwint
Skok otwarcia i skok zamknięcia
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość

Elementy zamienne i akcesoria

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Symbol
Opis produktu
Więcej informacji