Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Elektroniczny przekaźnik przepływu ze zintegrowanym wyświetlaczem - PF2M7/PFGM3#2

Jeden przekaźnik przepływu dla wielu mediów

  • Zmniejszone stany magazynowe – Jeden przekaźnik przepływu dla CO2, suchego powietrza, N2 i Ar
  • Zapewniona duża dokładność i żywotność – konstrukcja typu bypass poprawia przepływ i zwiększa odporność na ciała obce
  • Więcej informacji na pierwszy rzut oka – 2-kolorowy wyświetlacz cyfrowy z wersją obracania wyświetlanych wartości
  • Przygotuj się na IIoT dzięki komunikacji IO-Link – zdalna wymiana danych i parametrów przez sieć szeregową.

I wiele więcej

  • Opcja zaworu regulującego przepływ
  • Zakres przepływu 100:1
  • Znamionowe zakresy przepływu: od 0.01 do 200 l/min
  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: produkcja baterii
  • Wyjście: PNP/NPN lub analogowe (napięciowe/prądowe) i/lub IO-Link

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Zakres pomiaru przepływu
Typ złącza
Zawór regulacji przepływu
Wielkość przyłączy
Typ wyjścia
Przyłącze elektryczne
Jednostki
Wspornik /adapter do montażu tablicowego
Certyfikat kalibracji