Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Przekaźnik przepływu z 3-kolorowym, 3-wierszowym wyświetlaczem - PF2MC7

Wytrzymałe rozwiązanie do monitoringu wizualnego

  • Gwarancja wytrzymałości w średnio trudnych warunkach środowiskowych - Obudowa o stopniu ochrony IP65
  • Uzyskaj więcej informacji na pierwszy rzut oka - 3-kolorowy, 3-wierszowy wyświetlacz, na którym jednocześnie wyraźnie wyświetlana jest wartość zadana, nazwa linii i wartość skumulowana
  • Przygotuj się na IIoT z IO-Link - Wymiana danych i parametrów zdalnie przez sieć.

I wiele więcej

  • Stosowane medium: Suche powietrze, N2
  • Zakres przepływu: Od 5 do 2000 l/min
  • Współczynnik przepływu: 100:1
  • Wyjście: IO-Link, NPN/PNP i analogowe (napięciowe/prądowe)/zewnętrzne wejście
  • Standardowe złącze elektryczne: M8.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Zakres pomiaru przepływu
Typ gwintu
Wielkość przyłączy
Parametry wyjścia
Opcja 1
Jednostki
Opcja 2
Certyfikat kalibracji