Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

System wymiany narzędzia typu automatycznego – RMTA

Wymiana narzędzi bez zatrzymywania

  • Skróć czas przestoju związany z wymianą narzędzi – Ręczna wymiana między efektami końcowymi może być wykonana bardzo szybko
  • Zwiększ elastyczność robotów lub COBOTÓW w prosty sposób – Zmodyfikuj narzędzia końcowe ramienia bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi
  • Zwiększ wszechstronność maszyn – Montaż i wymiana szerokiej gamy chwytaków zgodnych z normą ISO 9409-1-50-4-M6
  • Umożliwia dokładne pozycjonowanie narzędzi – Montaż efektorów końcowych z niezawodną powtarzalnością położenia.

I wiele więcej

  • Udźwig 5, 10 i 20 kg
  • Połączenie przewodów pneumatycznych i elektrycznych
  • Oszczędność miejsca i zredukowana masa
  • Mechanizm zapobiegający upadkowi w przypadku utraty ciśnienia powietrza.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Obciążenie robocze
Typ montażu
Specyfikacje korpusu
Specyfikacje złącza elektrycznego
Długość przewodu dyskretnego C2 Specyfikacja kabla